LENO MSV-BD PURE, DN 25, Invändig gänga
003Z9993
Produkttyp: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Invändig gänga, Manuell balansering
003Z9993
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningar | G 1" |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Flödestyp | N/A |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | LENO MSV-BD PURE |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | Ecobrass |
| Ventilstorlek | DN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.072 Kilogram |
| Nettovikt | 0.985 Kilogram |
| Volym | 1.37 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508732 |
| Proposition 65 | No significant risk |