Danfoss logo
Manuellt förinställda ventiler LENO™ MSV-BD-product-category

Manuellt förinställda ventiler LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD är en serie manuella ventiler för balansering av flödet i värme- och kylsystem.

Vi rekommenderar att man använder LENO™ MSV-BD i system med konstanta flöden. Ventilen kan monteras på tillopps- eller returledning.

MSV-BD PURE-ventilerna finns i DN15LF-25 inställningsområdet. Den enda skillnaden mellan MSV-BD- och MSV-BD PURE-ventilerna är mässingsmaterialet som används för ventilkonstruktionen.

Features and benefits

  • Avtagbar ratt för enkel montering.
  • 360° roterande mätuttag för enkel mätning och dränering.
  • Numerisk förinställningsskala, synlig ur flera vinklar.
  • Enkel låsning av förinställning.
  • Inbyggda mätnipplar för Ø 3 mm mätnålar.
  • Dräneringsanslutning med separat dränering av ventilens inloppssida och retursida.
  • Kan öppnas/stängas med insexnyckel för extra kraft.
  • Färgindikator för öppen/stängd.