Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Invändig gänga

003Z9992

Produkttyp: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Invändig gänga, Manuell balansering

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningarG ¾"
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-BD PURE DN20 G¾"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
DräneringsfunktionJa
FlödestypN/A
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-BD PURE
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialEcobrass
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.902 Kilogram
Nettovikt0.886 Kilogram
Volym1.356 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk