Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Invändig gänga

003Z9990

Produkttyp: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Lågt flöde, Invändig gänga, Manuell balansering

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningarG ½"
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-BD PURE DN15 LF G½"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
DräneringsfunktionJa
FlödestypLågt flöde
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G�"
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-BD PURE
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialEcobrass
VentilstorlekDN 15 LF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.814 Kilogram
Nettovikt0.802 Kilogram
Volym1.376 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk