Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15, Utvändigthread ISO 228/1

003Z4101

MSV-BD DN 15, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG ¾
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-BD DN 15, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [kPa] [Max]3 KPa
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
DräneringsfunktionJa
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 3/4" UTV GG
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-BD
SCIP ID nr35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.84 Kilogram
Nettovikt0.772 Kilogram
Volym2.201 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420084602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm