LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S är en parventil för alla manuella stamregleringsventiler i LENO-familjen. LENO™ MSV-S kan även användas som en kulventil av hög kvalitet.
LENO™ MSV-S är en avstängningsventil med dränering med hög kapacitet.
LENO™ MSV-S kan monterasi värme-/kyl- och tappvarmvattensystem som en avstängningsventil med dränering.
Vi rekommenderar att LENO™ MSV-S används tillsammans med alla LENO-familjens stam- ventiler.
DN 15- och 20-ventiler finns med invändig och utvändig gänga. Andra dimensioner med invändig gänga.
LENO™ MSV-S är en ny generation par-/kulventiler för uppvärmning, kylning och tappvarmvattensystem.
Features and benefits
- Borttagbart handtag för enkel montering.
- Handtaget kan vridas både till höger och vänster vid avstängning av kulventilen.
- Skruven stannar kvar i handtaget när det demonteras.
- Dränering med högt kv-värde.
- 6 mm sexkantsnyckel för att dränera ventilen.
- Mäta tryck.
- Skyddshattar för attskydda dräneringens ¾" gänga.
- Utrymme för isolering mellan ventilhus och handtag.
- Utbytbara skyddshattar (olika färger) för enkel identifiering av flöde/retur, tappvarm-/tappkallvatten och cirkulation.
- Skyddshatt för att skydda skruv inuti handtag från smuts.