LENO MSV-B, DN 20, Invändig gänga
003Z4032
MSV-B DN 20, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: LENO™ MSV-B
Rekommenderat byte: 003Z7002
003Z4032
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningar | Rp ¾ |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MSV-B DN 20, invändig gänga, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN20 3/4" INV GG |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | LENO MSV-B |
| SCIP ID nr | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.784 Kilogram |
| Nettovikt | 0.724 Kilogram |
| Volym | 1.434 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |