LENO MSV-D, DN 20, Invändig gänga thread ISO 228/2
003Z7002
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
003Z7002
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningar | G ¾ |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 228/2 |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN20 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | LENO MSV-D |
| SCIP ID nr | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | CW 617N |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.79 Kilogram |
| Nettovikt | 0.72 Kilogram |
| Volym | 1.396 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |