Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM är en tryckoberoende reglerventil (PICV) som kombinerar hög noggrannhet och hållbarhet med marknadsledande användarvänlighet. Konstruktionen hos AB-QM är anpassad för att säkerställa att dina projekt blir klara i tid och inom budget samtidigt som den levererar det mest effektiva HVAC-systemet.

Tryckoberoende ventiler är reglerventiler med en automatisk balanseringsfunktion. En inbyggd tryckregulator håller ett konstant differenstryck via reglerventilen, vilket säkerställer full auktoritet och automatisk flödesbegränsning. Genom att kombinera två funktioner i en, reglering och automatisk hydronisk balans, erbjuder Danfoss PICV en kostnadseffektiv lösning på de utmaningar som framsynta konstruktörer av HVAC-system stöter på. AB-QM kan även användas i industriella kylsystem.

Features and benefits

  • Exakt flödesbegränsning säkerställer alltid rätt flöde vid rätt tidpunkt, och garanterar därmed minimal pumpenergi.
  • Fullt sortiment från DN 15 till DN 250 för flöden upp till 670 m3/h.
  • Med invändig och utvändig gänga för universell tillämpning.
  • Danfoss hållbarhetstest säkerställer att AB-QM har klassens bästa motståndskraft mot avlagringar och igensättning.
  • Enkel felsökning tack vare den alltid synliga inställningen och möjligheten att mäta flödet via mätnipplar.
  • Minimal hysteres för stabil och exakt temperaturreglering.
  • Framtidssäker med ett utbud av smarta ställdon, redo för datadriven och optimerad HVAC 4.0.