AB-QM-ventiler
Product types shown: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM är en tryckoberoende reglerventil (PICV) som kombinerar hög noggrannhet och hållbarhet med marknadsledande användarvänlighet. Konstruktionen hos AB-QM är anpassad för att säkerställa att dina projekt blir klara i tid och inom budget samtidigt som den levererar det mest effektiva HVAC-systemet.
Tryckoberoende ventiler är reglerventiler med en automatisk balanseringsfunktion. En inbyggd tryckregulator håller ett konstant differenstryck via reglerventilen, vilket säkerställer full auktoritet och automatisk flödesbegränsning. Genom att kombinera två funktioner i en, reglering och automatisk hydronisk balans, erbjuder Danfoss PICV en kostnadseffektiv lösning på de utmaningar som framsynta konstruktörer av HVAC-system stöter på. AB-QM kan även användas i industriella kylsystem.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.