RA-C
Tillsammans med Danfoss självverkande och elektroniska styrningar utgör RA-C-ventiler en perfekt kombination för styrning av kyl- och värmekretsar.
RA-C-ventilen är en normalt öppen ventil. I en applikation med självverkande sensorer av typen FEK eller FED säkerställs att kylventilen öppnas när rumstemperaturen stiger över den inställda temperaturen.
Features and benefits
- RA-C-ventilen har 4 förinställningar, vilket säkerställer rätt mängd vatten för varje kylkrets och den är PN16-godkänd.
- Ventilen har två utvändiga gängor, vilket gör att kopplingar för olika rörtyper kan monteras.
- Dessutom kan Danfoss erbjuda ett omfattande sortiment av kopplingar (se baksidan).
- Avstängning (för isolering under systemunderhåll) med manuell avstängningsvred.