Danfoss logo
RA-C-product-category

RA-C

Tillsammans med Danfoss självverkande och elektroniska styrningar utgör RA-C-ventiler en perfekt kombination för styrning av kyl- och värmekretsar.

RA-C-ventilen är en normalt öppen ventil. I en applikation med självverkande sensorer av typen FEK eller FED säkerställs att kylventilen öppnas när rumstemperaturen stiger över den inställda temperaturen.

Features and benefits

  • RA-C-ventilen har 4 förinställningar, vilket säkerställer rätt mängd vatten för varje kylkrets och den är PN16-godkänd.
  • Ventilen har två utvändiga gängor, vilket gör att kopplingar för olika rörtyper kan monteras.
  • Dessutom kan Danfoss erbjuda ett omfattande sortiment av kopplingar (se baksidan).
  • Avstängning (för isolering under systemunderhåll) med manuell avstängningsvred.