Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Version: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp ¾
BeskrivningMTCV DN 20, B-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
DesinficeringsfunktionJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]100 KPa
Fabriksinställning [°C]50 °C
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV B VERSION DN20
Medietemperatur [°C] [Max]100 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppHetvattenbalansering
ProdukttypMTCV
Temperaturinst.område [°C] [Max]60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]35 °C
TryckklassPN 10
Typ av godkännandeACSPZH
Ventilhus, materialRg5
VentilstorlekDN 20
VersionB

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.676 Kilogram
Nettovikt0.676 Kilogram
Volym0.504 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104067858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm