MTCV, Version: B, DN 15
003Z1511
MTCV DN 15, B-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
003Z1511
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp ½ |
| Beskrivning | MTCV DN 15, B-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner |
| Desinficeringsfunktion | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Fabriksinställning [°C] | 50 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV B VERSION DN15 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 100 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Hetvattenbalansering |
| Produkttyp | MTCV |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 35 °C |
| Tryckklass | PN 10 |
| Typ av godkännande | ACSPZH |
| Ventilhus, material | Rg5 |
| Ventilstorlek | DN 15 |
| Version | B |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.602 Kilogram |
| Nettovikt | 0.602 Kilogram |
| Volym | 0.534 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104067841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |