Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 15

003Z0516

MTCV DN 15, NL, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp ½
BeskrivningMTCV DN 15, NL, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
DesinficeringsfunktionNej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]100 KPa
Fabriksinställning [°C]50 °C
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
Medietemperatur [°C] [Max]100 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppHetvattenbalansering
ProdukttypMTCV
Temperaturinst.område [°C] [Max]65 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]45 °C
TryckklassPN 10
Typ av godkännandeKIWA
Ventilhus, materialRg5
VentilstorlekDN 15
VersionA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.586 Kilogram
Nettovikt0.554 Kilogram
Volym0.504 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm