Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: O, DN 15

003Z0514

MTCV DN 15, 0-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp ½
BeskrivningMTCV DN 15, 0-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
DesinficeringsfunktionNej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]100 KPa
Fabriksinställning [°C]50 °C
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN15 Rg5
Medietemperatur [°C] [Max]100 °C
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppHetvattenbalansering
ProdukttypMTCV
Temperaturinst.område [°C] [Max]60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]35 °C
TryckklassPN 10
Typ av godkännandeN/A
Ventilhus, materialRg5
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.578 Kilogram
Nettovikt0.552 Kilogram
Volym0.566 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421547175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm