Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

ASV-D är en parventil som är avsedd att användas tillsammans med de dynamiska balanseringsventilerna ASV-PV/P eller AB-PM för reglering av differenstrycket i stammarna.
ASV-D är en kombinerad förinställningsoch avstängningsventil med ett antal unika egenskaper.
På grund av den dubbelriktade funktionen hos ASV-D kan ventilen användas ihop med inre eller yttre regleringsslinga.

Features and benefits

  • höga kv-värden för små tryckfall
  • dubbelriktad ventilfunktion
  • numerisk förinställningsskala, synlig från flera vinklar
  • enkel låsning av förinställning
  • inbyggd testplugg för 3 mm nålar
  • avtagbar ratt för enkel montering
  • avstängningsfunktion åtskild från förinställningen
  • färgindikering för öppen/stängd