Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 50, Invändig gänga

003Z7013

ASV-D valve DN 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga
BeskrivningASV-D valve DN 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN50
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-D
RoHS-kompatibelOut of scope
SCIP ID nr76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-D/ASV-D
Ventilhus, materialCW 617N
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.43 Kilogram
Nettovikt2.38 Kilogram
Volym3.465 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424617943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm