ASV-D
ASV-D är en parventil som är avsedd att användas tillsammans med de dynamiska balanseringsventilerna ASV-PV/P eller AB-PM för reglering av differenstrycket i stammarna.
ASV-D är en kombinerad förinställningsoch avstängningsventil med ett antal unika egenskaper.
På grund av den dubbelriktade funktionen hos ASV-D kan ventilen användas ihop med inre eller yttre regleringsslinga.
Features and benefits
- höga kv-värden för små tryckfall
- dubbelriktad ventilfunktion
- numerisk förinställningsskala, synlig från flera vinklar
- enkel låsning av förinställning
- inbyggd testplugg för 3 mm nålar
- avtagbar ratt för enkel montering
- avstängningsfunktion åtskild från förinställningen
- färgindikering för öppen/stängd