Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikroplattvärmeväxlare, XB71H-1, Antal plattor: 260

079G1019

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm0 mm
Anslutningslängd 2, mm0 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]0 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]0 mm
Anslutningsstorlek 1DN100
Anslutningsstorlek 2DN100
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor260
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]205 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB71H-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]372 mm
Total höjd utan fötter [mm]1149 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]816.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt388 Kilogram
Nettovikt321 Kilogram
Volym883.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm