Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplattvärmeväxlare, XB66H-1, Antal plattor: 70

079B0977

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm40 mm
Anslutningslängd 2, mm40 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]40 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]40 mm
Anslutningsstorlek 12 1/2
Anslutningsstorlek 22 1/2
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor70
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]180 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_S
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB66H-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]296 mm
Total höjd utan fötter [mm]706 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt62 Kilogram
Nettovikt44.02 Kilogram
Volym261.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425138980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm