Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplattvärmeväxlare, XB66L-1, Antal plattor: 60

079B0963

16 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm40 mm
Anslutningslängd 2, mm40 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]40 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]40 mm
Anslutningsstorlek 12 1/2
Anslutningsstorlek 22 1/2
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]180 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB66L-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]296 mm
Total höjd utan fötter [mm]706 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt65 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Volym187.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425139116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm