Mikroplattvärmeväxlare, XB66H-1, Antal plattor: 100
004B1993
25 bar, Lodmaterial: Koppar
004B1993
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ISO 228/1 |
| Anslutningslängd 1, mm | 80 mm |
| Anslutningslängd 2, mm | 80 mm |
| Anslutningslängd, sida 1 [mm] | 80 mm |
| Anslutningslängd, sida 2 [mm] | 80 mm |
| Anslutningsstorlek 1 | DN65 |
| Anslutningsstorlek 2 | DN65 |
| Anslutningstyp 1 | FLANGE |
| Anslutningstyp 2 | FLANGE |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 100 |
| Antal slag | 1 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 2 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | PED |
| Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 180 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | II |
| Lodmaterial | Koppar |
| Material Description | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB |
| Material Description (Short Te | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_ |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattmaterial | 1.4404 |
| Plattmönster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | XB66H-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Total bredd [mm] | 296 mm |
| Total höjd utan fötter [mm] | 706 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] | 583.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 86.5 Kilogram |
| Nettovikt | 61.5 Kilogram |
| Volym | 264 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |