Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikroplattvärmeväxlare, XB61H-1, Antal plattor: 30

004B1925

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]52 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]52 mm
Anslutningsstorlek 12
Anslutningsstorlek 22
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]174 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB61H-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61H-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB61H-1
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]243 mm
Total höjd utan fötter [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.144 L
Volume per channel 2 [l]0.144 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.139 Kilogram
Nettovikt17.03 Kilogram
Volym36.481 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104035451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm