Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikroplattvärmeväxlare, XB59M-1, Antal plattor: 170

079H9564

16 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN ISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm50 mm
Anslutningslängd 2, mm50 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]50 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]50 mm
Anslutningsstorlek 12
Anslutningsstorlek 22
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor170
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]92 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB59M-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]205 mm
Total höjd utan fötter [mm]635 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt63.6 Kilogram
Nettovikt52.2 Kilogram
Volym142.245 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm