Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplattvärmeväxlare, XB52M-2, Antal plattor: 132

079G1800

25 bar, Lodmaterial: Korrosionsbeständigt

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm50 mm
Anslutningslängd 2, mm50 mm
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor132
Antal slag2
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]170 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
LodmaterialKorrosionsbeständigt
Material DescriptionXB52M-2-66/66_2CN_25_S21_2G2
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeXB52M-2-66/66_2CN_25_S21_2G2
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB52M-2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]257 mm
Total höjd utan fötter [mm]467 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt49.03 Kilogram
Nettovikt43.34 Kilogram
Volym144 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162684573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm