Mikroplattvärmeväxlare, XB52M-2, Antal plattor: 120
079G1799
25 bar, Lodmaterial: Korrosionsbeständigt
079G1799
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 120 |
| Antal slag | 2 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | PED |
| Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 170 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | II |
| Lodmaterial | Korrosionsbeständigt |
| Material Description | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattmönster | M |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | XB52M-2 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Total bredd [mm] | 257 mm |
| Total höjd utan fötter [mm] | 467 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45.79 Kilogram |
| Nettovikt | 40.1 Kilogram |
| Volym | 137.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |