Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplattvärmeväxlare, XB52M-2, Antal plattor: 120

008F6129

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN ISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm50 mm
Anslutningslängd 2, mm50 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]50 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]50 mm
Anslutningsstorlek 12
Anslutningsstorlek 22
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor120
Antal slag2
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]170 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriII
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB52M-2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Total bredd [mm]256 mm
Total höjd utan fötter [mm]466 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40.51 Kilogram
Nettovikt40.1 Kilogram
Volym55.836 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm