Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplattvärmeväxlare, XB52M-2, Antal plattor: 52

004H4552

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm50 mm
Anslutningslängd 2, mm50 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]50 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]50 mm
Anslutningsstorlek 12
Anslutningsstorlek 22
Anslutningstyp 1LPM Connection
Anslutningstyp 2LPM Connection
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor52
Antal slag2
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]170 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriI
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB52M-2-26/26_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-26/26_2Cu_25_S21_7L2
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB52M-2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Total bredd [mm]256 mm
Total höjd utan fötter [mm]466 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt25.03 Kilogram
Nettovikt21.74 Kilogram
Volym38.475 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425122194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm