Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplattvärmeväxlare, XB37H-1, Antal plattor: 40

004H7306

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor40
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]72 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriI
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB37H-1
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]119 mm
Total höjd utan fötter [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.675 Kilogram
Nettovikt8.3 Kilogram
Volym11.404 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm