Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplattvärmeväxlare, XB37L-1, Antal plattor: 80

004H4677

16 bar, Lodmaterial: Rostfritt stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm20 mm
Anslutningslängd 2, mm20 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor80
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]72 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriI
LodmaterialRostfritt stål
Material DescriptionXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB37L-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]119 mm
Total höjd utan fötter [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.61 Kilogram
Nettovikt14.11 Kilogram
Volym20.608 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425143298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm