Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplattvärmeväxlare, XB12H-1, Antal plattor: 90

079G1331

25 bar, Lodmaterial: Korrosionsbeständigt

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]25 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]25 mm
Anslutningsstorlek 15/4
Anslutningsstorlek 25/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor90
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]63 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriArt. 4, par. 3
LodmaterialKorrosionsbeständigt
Material DescriptionXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB12H-1
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Total bredd [mm]118 mm
Total höjd utan fötter [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.644 Kilogram
Nettovikt8.44 Kilogram
Volym7.204 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279043426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm