Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplattvärmeväxlare, XB12M-2, Antal plattor: 52

004H7621

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor52
Antal slag2
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]65 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB12M-2
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]118 mm
Total höjd utan fötter [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.738 Kilogram
Nettovikt5.36 Kilogram
Volym7.098 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm