Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplattvärmeväxlare, XB12H-1, Antal plattor: 30

004H7559

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm25 mm
Anslutningslängd 2, mm25 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]25 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]25 mm
Anslutningsstorlek 15/4
Anslutningsstorlek 25/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]63 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriI
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB12H-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]118 mm
Total höjd utan fötter [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.046 Kilogram
Nettovikt3.88 Kilogram
Volym5.336 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm