Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Mikroplattvärmeväxlare, XB06L-1, Antal plattor: 70

079B0127

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm20 mm
Anslutningslängd 2, mm20 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat60 antal
Antal plattor70
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]45 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriI
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB06L-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]95 mm
Total höjd utan fötter [mm]320 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.124 Kilogram
Nettovikt5.85 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm