Danfoss logo
XB06_L

Mikroplattvärmeväxlare, XB06H-1, Antal plattor: 10

004B2037

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm20 mm
Anslutningslängd 2, mm20 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor10
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]45 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB06H-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]95 mm
Total höjd utan fötter [mm]320 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.584 Kilogram
Nettovikt1.39 Kilogram
Volym3.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560364440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm