Danfoss logo
XB05-Left

Mikroplattvärmeväxlare, XB05H-1, Antal plattor: 10

079G1648

10 bar, Lodmaterial: Rostfritt stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm20 mm
Anslutningslängd 2, mm20 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat150 antal
Antal plattor10
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]10 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]42 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriArt. 4, par. 3
LodmaterialRostfritt stål
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB05H-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]76 mm
Total höjd utan fötter [mm]312 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.232 Kilogram
Nettovikt0.95 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm