Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikroplattvärmeväxlare, XB05X-1, Antal plattor: 16

079G1254

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat150 antal
Antal plattor16
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]42 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriI
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterX
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB05X-1
Temperaturområde [°C] [Max]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Total bredd [mm]76 mm
Total höjd utan fötter [mm]312 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.53 Kilogram
Nettovikt1.23 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.222 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm