Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikroplattvärmeväxlare, XB05X-1, Antal plattor: 20

079G1244

10 bar, Lodmaterial: Rostfritt stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd 1, mm20 mm
Anslutningslängd 2, mm20 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor20
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]10 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]42 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriArt. 4, par. 3
LodmaterialRostfritt stål
Material DescriptionXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterX
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXB05X-1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]76 mm
Total höjd utan fötter [mm]312 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.586 Kilogram
Nettovikt1.39 Kilogram
Volym3.013 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279005882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm