Mikroplattvärmeväxlare, H30L-CW
079H9965
079H9965
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | H30L-CW |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.7 Kilogram |
| Nettovikt | 3.45 Kilogram |
| Volym | 2.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |