Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950

187F9041

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Rekommenderat byte: 187F3391, 187F8307

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.378 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens