Danfoss logo
Supercal 5

Energimätare, Supercal 5, Värme och kyla, nätanslutning

187F8307

Energy calculator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
DisplaytypLCD
EnergienhetMWh
EU RoHS-undantagsklausulNo
For flow meterSONO3500 CT
Gränssnittsmodul, kortplats 1No interface module
Inbyggd kommunikationM-Bus
Kännetecken
Värde
InstallationReturn
IP-klassningIP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p R 230V M-Bus
Matningsspänningstypnätanslutning
OmgivningsklassE1 / M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSupercal 5
Pulsvärde, volym [l/puls]50.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.69 Kilogram
Nettovikt0.63 Kilogram
Volym2.414 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424691271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens