Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, batteri D-cell, M-bus-modul

187F9032

Energy calculator
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Rekommenderat byte: 187F3391, 187F8300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Kännetecken
Värde
Matningsspänningstypbatteri D-cell
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.38 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens