Danfoss logo
Supercal 5

Energimätare, Supercal 5, Värme och kyla, batteri D-cell

187F8300

Energy calculator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
DisplaytypLCD
EnergienhetMWh
EU RoHS-undantagsklausulNo
For flow meterSONO3500 CT
Gränssnittsmodul, kortplats 1No interface module
Inbyggd kommunikationM-Bus
Kännetecken
Värde
InstallationTillförsel
IP-klassningIP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 2.5l/p S 3.6V M-Bus
Matningsspänningstypbatteri D-cell
OmgivningsklassE1 / M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSupercal 5
Pulsvärde, volym [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.75 Kilogram
Nettovikt0.69 Kilogram
Volym2.414 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424634490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens