Energimätare, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 300, Värme och kyla, batteri D-cell, M-bus-modul
187F9029
Energy calculator
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9
187F9029
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.050 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.050 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 160 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Batteriets livslängd [år] | 12 år |
| Batterityp eller namn | D Lithium |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 150 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | MWh |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse input |
| Innehåller batterier | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Return |
| IP-klassning | IP65 |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus |
| Matningsspänningstyp | batteri D-cell |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| Pulsvärde, volym [l/puls] | 2.5 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| Temperaturgivare, kabellängd [m] | 5.0 m |
| Temperaturgivartyp | Pt 500 |
| Vikt per batteri | 50 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.951 Kilogram |
| Nettovikt | 1.1 Kilogram |
| Volym | 3.604 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540568 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |