Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Värme och kyla, batteri D-cell, M-bus-modul

187F9016

Energy calculator
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Rekommenderat byte: 187F3391, 187F8300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Batteriets livslängd [år]12 år
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
For flow meterSONO3500 CT
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
Inbyggd kommunikation2 pulse input
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationTillförsel
IP-klassningIP65
Log storage duration [Month]36 mån
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Kännetecken
Värde
Matningsspänningstypbatteri D-cell
Medietemperatur [°C] [Max]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
Pulsvärde, volym [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, längd [mm]10 mm
TemperaturgivartypPt 500

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428008501
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens