Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Värme och kyla, nätenhet, M-bus-modul

187F9013

Energy calculator
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Rekommenderat byte: 187F3390, 187F8307

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Batteriets livslängd [år]12 år
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
For flow meterSONO3500 CT
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
Inbyggd kommunikation2 pulse input
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationReturn
IP-klassningIP65
Log storage duration [Month]36 mån
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänningstypnätenhet
Medietemperatur [°C] [Max]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
Pulsvärde, volym [l/puls]50.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, längd [mm]5 mm
TemperaturgivartypPt 500

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.506 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428985765
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens