Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Matningsspänning [V] AC: 230

83000301

null: 0.5, null: 0.7

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationOther heating
BeskrivningDEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m
Cable on drumnej
Cable resistance [Ohm]1009.8000 Ohm
Cable screenCopper braid
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity1
Cold lead length [m]3.0 m
Cold lead quantity2
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDSWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]110 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]50 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypSingle conductor
Lead freeja
Mat length [m]0.70 m
Mat output [W/m²]150 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIheat Mirror 150S 0,5x0,7m 230V 50W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]145 mm
Paket, djup [mm]145 mm
Paket, höjd [mm]605 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIheat™ Mirror 150S
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVIheat™ 150S
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]0.30 m²
Tjocklek (mm)3.0 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt690 Gram
Nettovikt490 Gram
Kännetecken
Värde
Volym12.825 Liter
EAN/UPC5703466083697