Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2151_003N2161

Termostyrd vattenventil, AVTA 15, G, 1/2

003N2214

Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Universell

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat10 antal
DG Indicator ProfileContains Liquids
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
Dysstorlek [mm]15.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typUniversell
Givarstorlek (Ø x L) [tum]23/32 x 8 1/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm18 x 210 mm
GodkännandeRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
Kap.rör tätning stand.ISO 228-1
Kapillärrör box Inv/UtvInvändig
Kapillärrörsbox, storlek [tum]3/4
Kapillärrörsbox, typG
Kv värde [gal/min]2.200 gal/min
Kv värde [m³/h]1.900 m³/h
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionKYLVATTENVENTIL AVTA15 50-90GR
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. givartemperatur [°C]125 °C
Max. givartemperatur [°F]257.0 °F
Max. testtryck [bar] Pe25.0 bar
Max. testtryck [psig]362.6 psig
Max. tryck på givare [ar]25 bar
Max. tryck på givare [psig]362.6 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumNeutralt medium
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande givartemp.
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTermostyrd vattenventil
ProdukttillbehörAllmänna tillbehörVattenventil, tillbehör
ProdukttypAVTA 15
SCIP ID nra698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dokumentproduktnamnAVTA FJVA
ServicerbarVattenventil, reservdelar
Size/Dimensions1,397
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]194 °F
Temperaturområde [°F] [Min]122 °F
UtrustningMonteringskonsol

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.676 Kilogram
Nettovikt1.397 Kilogram
Volym4.312 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162440230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm