Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Tryckstyrd vattenventil, WVO 20, 6 bar - 10 bar, 3.4 m³/h

003N6215

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/4, Kv värde [m³/h]: 3.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 6 - 10, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.stl (köldmedium)1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium)SAE flare enhetsmutter
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat25 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]10.000 bar
Differentialtryck [psi]145.000 psi
Dysstorlek [mm]20.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]4/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]47 15/64 in
KöldmediumR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv värde [gal/min]3.900 gal/min
Kv värde [m³/h]3.400 m³/h
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Material DescriptionWVO 20 Water Reg. Valve 6-10 bar I/25
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar]25.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. test tryck (kylm.)[bar]38.0 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig]551.0 psig
Max. testtryck [bar] Pe24.0 bar
Max. testtryck [psig]350.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumSötvattenNeutralt saltvatten
Oljefria köldmedierR513A
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande kond. tryck
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttypWVO 20
Regleringstryck, område [bar] [Max]10.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]6.00 bar
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.173 Kilogram
Nettovikt0.973 Kilogram
Volym3.684 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423212521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm